IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8
-
Modulo I/O
2819147
Modulo di ingresso digitale, grado di protezione IP67, con cartellini di siglatura (in bianco), 8 ingressi digitali, 24 V DC, con connettori a vite M8, connessione a 3 conduttori.
Dettagli prodotto
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite INTERBUS-Loop 2) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V ... 30 V |
| Ripple residuo | ± 1,2 V |
| Corrente assorbita tipica | 40 mA (dall'INTERBUS-Loop 2) |
| Digitale | |
| Numero ingressi | 8 |
| Tensione d'ingresso | 24 V |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V ... 5 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V ... 30 V |
| Circuito di protezione | Protezione da corto circuiti dell’alimentazione sensori, protezione da sovraccarico dell’alimentazione sensori |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori, connettore a vite M8 |
| Corrente d'ingresso tipica per canale | 3 mA (a 24 V tipico) |
| Collegamento | un connettore M12 |
| INTERBUS-Loop 2 | |
| Collegamento | un connettore M12 |
| Larghezza | 62 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Colore | verde |
| Codice articolo | 2819147 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRIA63 |
| Codice prodotto | DRIA63 |
| GTIN | 4017918190118 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 195.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 195.9 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-4P-M12MS L2 SCP - Cavo dati 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Distributore a Y 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Distributore a Y 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Distributore a Y 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Cavo sensore/attuatore 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Cavo sensore/attuatore 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Cavo sensore/attuatore 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Cavo sensore/attuatore 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Cavo sensore/attuatore 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Cavo sensore/attuatore 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Cavo sensore/attuatore 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Cavo sensore/attuatore 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Cavo sensore/attuatore 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Cavo sensore/attuatore 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Cavo sensore/attuatore 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Cavo sensore/attuatore 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Matassa di cavi 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Matassa di cavi 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Connettore 1640223
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen