Come i moduli digitali, anche i moduli d'ingresso analogici sono realizzati con classe di protezione IP67 e concepiti per l'impiego diretto sulla macchina. Essi consentono di collegare alla rete INTERBUS quasi tutti i segnali standard analogici utilizzati nel settore della costruzione di macchine.
Il modulo d'ingresso analogico a due canali è in grado di elaborare segnali in corrente e in tensione (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) con una risoluzione di 12 bit.
Un ulteriore modulo è previsto per il rilevamento delle temperature. A questo modulo possono essere collegate tutte le più comuni termoresistenze (RTD) e termocoppie (TC). Anche questa versione è dotata di due canali con una risoluzione di 16 bit.
Gli ingressi analogici vengono collegati con i normali connettori M12. Il collegamento dei moduli al Loop 2 avviene con l'ausilio del sistema ad attacco rapido QUICKON.
IB L2 BOX TEMP 2/2 M12
-
Modulo I/O
2731924
Modulo di ingresso analogico, 2 ingressi analogici, RTD, TC, sensori a 2, 3 e 4 conduttori, tecnica di collegamento a 2 conduttori, grado di protezione IP65/67