ILB S3 AI4 AO2-2TX - Modulo I/O
2692076

Modulo di ingresso/uscita analogico Inline Block IO, Sercos III, ingressi: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., uscite: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, conness. a 2, 3, 4 conduttori

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
4 ingressi a segnale differenziato analogici schermati o quattro ingressi RTD universali
4 campi di misura di tensione e 3 campi di misura di corrente
Tempi di filtro regolabili
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Uscite a prova di cortocircuito
2 uscite di segnale schermate analogiche con 4 campi di misura di tensione e 3 di corrente
Alimentazione sensore con protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi integrata per ogni canale