IB ST 24 BDO 16/3-500 - Modulo I/O
2724931

Modulo di uscita digitale INTERBUS ST, 16 uscite, 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 3 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica
16 ingressi digitali