IB ST 24 BAI 8/I - Modulo I/O
2721028

Modulo di ingresso analogico INTERBUS-ST, 8 ingressi, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 40 mA, 0 a 60 mA, grado di protezione IP20, composto da: morsetto con connessione a vite e modulo elettronico

Dettagli prodotto







I vantaggi

8 ingressi di corrente analogici
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Moduli di rilevazione della temperatura
Tipi di segnale standard (tensione e corrente)