Moduli di uscita analogici INTERBUS ST Questi moduli di uscita analogici INTERBUS sono indicati per il collegamento di tutti gli attuatori che operano nelle aree di tensione o di corrente da 0 a 10 V, da 0(4) a 20 mA o da -10 V a +10 V.
- Entrambi i segnali vengono resi disponibili in parallelo per tutti i canali in modo tale da poter utilizzare sia attuatori di "corrente" che di "tensione".
- Tutti i più comuni attuatori possono essere collegati senza necessità di ripartitori supplementari.
- LED di diagnostica segnalano in qualsiasi momento la modalità operativa.
- Tutti i moduli possono essere siglati individualmente sull'ampio spazio di siglatura del cartellino estraibile. La siglatura viene effettuata a mano, con plotter o stampante.
- In caso di guasto, l'elettronica del modulo viene sostituita con facilità. Il blocchetto di morsetti passivi rimane montato e cablato sulla guida. La sostituzione può così avvenire in pochi secondi senza l'impiego di utensili.
- I fusibili sono accessibili dall'esterno in modo tale da poter eliminare eventuali guasti in tempi minimi.
- Il collegamento con il potenziale di terra viene realizzato direttamente tramite la guida di supporto.
- Per la siglatura dei blocchi di morsetti si possono utilizzare i consueti materiali di siglatura (nastro Zack ZB-6, ecc.).
IB ST 24 AO 4/SF4
-
Modulo I/O
2750578
Modulo di uscita analogico INTERBUS ST, risoluzione D/A 13 Bit, 4 uscite, 4 - 20 mA, da 0 a 10 V, costituito da: morsetto con connessione a vite ed elettronica
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Moduli di rilevazione della temperatura
Tipi di segnale standard (tensione e corrente)