IB ST 24 AI 4/SF4 - Modulo I/O
2750565

Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 4 ingressi, 4 - 20 mA, da 0 a 10 V, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con connessione a vite ed elettronica

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Tipi di segnale standard (tensione e corrente)
Moduli di rilevazione della temperatura