IB ST 24 AI 4/SF - Modulo I/O
2754309

Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 4 ingressi, 0 - 20 mA, da 0 a 10 V, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica

Dettagli prodotto







I vantaggi

Moduli di rilevazione della temperatura
Tipi di segnale standard (tensione e corrente)