IB ST 24 AI 4/I - Modulo I/O
2719629

Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 4 ingressi separati galvanicamente, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili

I vantaggi

Moduli di rilevazione della temperatura
Tipi di segnale standard (tensione e corrente)