Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento dei segnali dei sensori di temperatura resistivi. Il modulo supporta tutti i sensori in platino e nichel secondo la norma DIN EN 60751 e SAMA. Inoltre sono supportati i sensori Cu10, Cu50, Cu53 e diversi tipi di sensore KTY8x.
AXL RTD 8-ME
-
Modulo I/O
2688190
Modulo di temperatura Axioline, 8 ingressi per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (modulo elettronico come ricambio per l'articolo 2688077 AXL RTD 8)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 canali di ingresso analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (RTD)
Indicatore di stato e diagnostica
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Ingressi protetti contro i cortocircuiti
Filtro programmabile
Indicazione del valore misurato in formato 16 bit o in formato Floating Point
Rappresentazione normalizzata del valore misurato direttamente in °C, °F o Ω
Linearizzazione del sensore digitale integrata
Ingressi lineari 500 Ω e 5 kΩ
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Ridotte emissioni ai disturbi
Monitoraggio dell'installazione mediante la funzione di ricerca canale "Channel Scout"
Elevata immunità ai disturbi
Stabilità termica