Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento di segnali digitali. Per aumentare l'immunità ai disturbi, è possibile impostare i tempi di filtro degli ingressi. I tempi di filtro da 100 μs consentono all'utente di convertire una funzione di conteggio con una frequenza di ingresso di massimo 5 kHz.
AXL DI 32/1-ME
-
Modulo I/O
2688158
Modulo di ingresso digitale Axioline, 32 ingressi, 24 V DC, connessione a 1 conduttore (modulo elettronico come ricambio per l'articolo 2688035 AXL DI 32/1)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
32 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
Tempi di filtro regolabili in tre livelli: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Indicatore di stato e diagnostica
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Tempo di update minimo < 100 µs
24 V DC, 2,4 mA
Frequenza di ingresso massima: 5 kHz