Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento di segnali digitali. Per aumentare l'immunità ai disturbi, è possibile impostare i tempi di filtro degli ingressi. I tempi di filtro da 100 μs consentono all'utente di convertire una funzione di conteggio con una frequenza di ingresso di massimo 5 kHz.
AXL DI 16/4-ME
-
Modulo I/O
2688145
Modulo di ingresso digitale Axioline, 16 ingressi, 24 V DC, connessione a 2, 3, 4 conduttori (modulo elettronico come ricambio per l'articolo 2688022 AXL DI 16/4)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
16 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Tempo di update minimo < 100 µs
Tempi di filtro regolabili in due livelli: < 100 µs o 500 µs
Frequenza di ingresso massima: 5 kHz
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Indicatore di stato e diagnostica