I morsetti Inline con il suffisso "2 MBD" nella denominazione articolo funzionano con una velocità di trasmissione di 2 MBit/s. Questi morsetti sono stati dismessi o non sono più disponibili. Se avete bisogno di questa velocità di trasmissione, contattate il vostro rappresentante locale di Phoenix Contact. Se potete lavorare con una velocità di trasmissione di 500 kBit/s, selezionate in sostituzione la variante corrispondente senza il suffisso "2MBD" nella denominazione articolo. Si noti che all'interno di una stazione Inline è possibile utilizzare solo una velocità di trasmissione standardizzata.
IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2819833
Regolatore della temperatura Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), con 8 ingressi termocoppia, 8 uscite binarie, 1 ingresso per il rilevamento delle correnti cumulative degli elementi riscaldanti, espandibile fino a 30 circuiti di regolazione, velocità di trasmissione 2MBaud
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Velocità di trasmissione 2 MBit/s
Può essere ampliata con ulteriori moduli per il rilevamento della temperatura fino ad un massimo di 30 sistemi di controllo ad anello chiuso.
Il controllore di temperatura multicanale Inline è uno slave parametrizzabile liberamente per il sistema di installazione Inline.