Questo modulo costituisce un conveniente modulo d’ingresso a 8 canali per sensori di temperatura resistivi.
Il modulo supporta sensori di nichel e platino secondo le direttive DIN e SAMA. Con i sensori di platino è possibile supportare oltre a Pt 100, Pt 500 e Pt 1000 anche il Pt 10000 (ad esempio dalla tecnologia di automazione degli edifici) e numerosi altri convertitori di dati di misurazione. Il collegamento dei sensori viene effettuato con la tecnica a 2 o 3 connettori.
La rappresentazione della temperatura di misurazione viene effettuata tramite valori a 16 bit per ciascun canale (2 x 4 canali nel multiplex dei dati di processo) oppure tramite 16 bit per ogni canale con comunicazione PCP.
Moduli funzionali e programmi esemplificativi relativi al tema elaborazione dei valori analogici si trovano sul CD libreria software „CD AS SW LIB“.
Il morsetto Inline può essere siglato con le pratiche piastrine portacartellini sollevabili. Le piastrine sono munite di cartellini che possono essere personalizzati a piacere in base alle necessità. Per la siglatura dei punti di connessione è inoltre disponibile il nastro Zack ZBF6... o la scheda di siglatura ZBFM... .
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD
-
Modulo funzionale Inline
2862916
Modulo di ingresso analogico Inline, 8 canali, RTD (termoresistenza) connessione a 2 e 3 conduttori, velocità di trasmissione 2 MBaud
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi per sensori di temperatura resistivi e resistenze lineari fino a 20 kΩ
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Indicatore di stato e diagnostica
Ingressi robusti ideali per l'utilizzo in ambienti industriali con disturbo elettromagnetico
Misurazione di temperatura e resistenza in millisecondi
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Comunicazione a scelta mediante dati di processo o canale parametri (PCP)
Tipi di sensore Pt, Ni, Cu, KTY secondo DIN e SAMA