Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento dei segnali dei sensori di temperatura resistivi. Il morsetto supporta tutti i sensori in platino e nichel secondo DIN EN 60751 e SAMA. Sono inoltre supportati i sensori Cu10, Cu50, Cu53 così come KTY81 e KTY84. La rappresentazione della temperatura di misurazione viene effettuata tramite valori a 16 bit (una word per canale).
IB IL TEMP 2 RTD
-
Modulo funzionale Inline
2726308
Modulo di ingresso analogico Inline; senza accessori; 2 ingressi, RTD (sensore resistenza), tecnica di collegamento a 2, 3, 4 conduttori
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Inline |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 02 |
| Codice ID (dec.) | 127 |
| Codice lunghezza (dec.) | 02 |
| Canale dati di processo | 32 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 32 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 6 Byte |
| Potenziali | |
| Potenza assorbita | tip. 587 mW |
| max. 882 mW | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 60 mA |
| tip. 43 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 18 mA |
| tip. 11 mA | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione analogica 24 V (periferia analogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione analogica 24 V (periferia analogica) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi RTD analogici |
| Numero ingressi | 2 (tip. ±0,50 °C) |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori (schermati) |
| Tempo di conversione A/D | tip. 120 µs (per canale) |
| Risoluzione convertitori A/D | 16 Bit (15 bit + segno) |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Resistenze Pt, Ni, Cu, KTY, lineari |
| Principio di misura | approssimazione successiva |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit complemento a due e altre |
| Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| Aggiornamento dati di processo | 30 ms |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2726308 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 69.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 69.9 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen