I morsetti Inline con il suffisso "2 MBD" nella denominazione articolo funzionano con una velocità di trasmissione di 2 MBit/s. Questi morsetti sono stati dismessi o non sono più disponibili. Se avete bisogno di questa velocità di trasmissione, contattate il vostro rappresentante locale di Phoenix Contact. Se potete lavorare con una velocità di trasmissione di 500 kBit/s, selezionate in sostituzione la variante corrispondente senza il suffisso "2MBD" nella denominazione articolo. Si noti che all'interno di una stazione Inline è possibile utilizzare solo una velocità di trasmissione standardizzata.
IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC
-
Modulo funzionale
2700576
Morsetto di misuraz. della potenza Inline per la misuraz. diretta di correnti AC fino a 5 A, inclusa corr. condutt. neutro e tensioni cond. esterno fino a 400 V AC (fase/cond. neutro) o 690 V AC (fase/fase) completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), velocità di trasmissione 2 MBaud
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Indicatore di stato e diagnostica
Intervalli di misura liberamente attivabili
3 ingressi per tensioni di conduttori esterni fino a 690 V AC, possibilità di collegamento diretto
4 ingressi, 0 A AC ... 5 A AC per correnti di fase e corrente conduttore di neutro