I morsetti Inline con il suffisso "2 MBD" nella denominazione articolo funzionano con una velocità di trasmissione di 2 MBit/s. Questi morsetti sono stati dismessi o non sono più disponibili. Se avete bisogno di questa velocità di trasmissione, contattate il vostro rappresentante locale di Phoenix Contact. Se potete lavorare con una velocità di trasmissione di 500 kBit/s, selezionate in sostituzione la variante corrispondente senza il suffisso "2MBD" nella denominazione articolo. Si noti che all'interno di una stazione Inline è possibile utilizzare solo una velocità di trasmissione standardizzata. Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il modulo di conteggio rileva ed elabora rapide sequenze di impulsi provenienti dai sensori. Esso è dotato di un ingresso di conteggio (Source), un ingresso di controllo (Gate) e un’uscita di commutazione liberamente parametrizzabile. L'uscita di commutazione viene impostata in modo indipendente dal morsetto. Ciò consente di raggiungere tempi di reazione rapidi che sono indipendenti dal bus e dal controllore. Il morsetto può essere utilizzato in quattro modi operativi: misurazione frequenza, conteggio eventi, misurazione tempo e generazione impulsi.
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2862071
Modulo di conteggio Inline, 1 ingresso contatore, 1 ingresso controllo, 1 uscita, 24 V DC, 500 mA, connessione a 3 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 24,4 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore | verde |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 2 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 02 |
| Codice ID (dec.) | 191 |
| Codice lunghezza (dec.) | 02 |
| Canale dati di processo | 32 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 4 Byte |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Contatore: | |
| Denominazione ingresso | Ingresso contatore per segnali da 24 V |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero ingressi | 1 (solo un ingresso contatore utilizzabile, per segnali 24 V o per segnali 5 V) |
| Funzionamento | Conteggio eventi, conteggio frequenza/tempo |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC (Tensione nominale) |
| 30 V DC (massima) | |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frequenza d'ingresso | max. 100 kHz |
| Corrente d'ingresso | tip. 5 mA |
| Resistenza d'ingresso | ca. 5,7 kΩ |
| Contatore: | |
| Denominazione ingresso | Ingresso contatore per segnali da 5 V |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | A 2 conduttori (schermato), alimentazione da 5 V esterna |
| Numero ingressi | 1 (solo un ingresso contatore utilizzabile, per segnali 24 V o per segnali 5 V) |
| Funzionamento | Conteggio eventi, conteggio frequenza/tempo |
| Tensione d'ingresso | 5 V DC (Tensione nominale) |
| 8 V DC (massima) | |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Frequenza d'ingresso | max. 100 kHz |
| Corrente d'ingresso | tip. 5 mA |
| Resistenza d'ingresso | ca. 1,7 kΩ |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita di commutazione |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 1 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito; sì, con protezione corto circuito (reinserzione automatica) |
| Protezione contro sovraccarico | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC (Tensione nominale) |
| Limitazione tensione induttiva | ca. -18 V |
| Corrente d'uscita | max. 0,5 A (Corrente nominale) |
| Carico nominale induttivo | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carico nominale lampade | max. 12 W |
| Carico nominale ohmico | max. 12 W (48 Ω) |
| Ritardo segnale in caso di disattivazione di un carico nominale induttivo | < 30 ms |
| Ritardo segnale in caso di disattivazione di un carico nominale lampade | < 1 ms |
| Ritardo segnale in caso di disattivazione di un carico nominale ohmico | < 1 ms |
| Ritardo segnale in caso di attivazione di un carico nominale induttivo | < 1 ms |
| Ritardo segnale in caso di attivazione di un carico nominale lampade | < 25 µs |
| Ritardo segnale in caso di attivazione di un carico nominale ohmico | < 50 µs |
| Comportamento in caso di sovraccarico ohmico | Riavvio automatico dopo la rimozione del sovraccarico |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Comportamento in caso di sovraccarico delle lampade | Riavvio automatico dopo la rimozione del sovraccarico |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Resistenza alle sovratensioni continue | no |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Inline | |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 2 word |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito dell’alimentazione dei sensori |
| Sovraccarico dell’alimentazione sensori |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 60 mA |
| tip. 50 mA | |
| Potenza assorbita | max. 0,45 W (a UL) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 1 A |
| Alimentazione: | |
| Denominazione | Alimentazione sensore |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (generata dall'alimentazione di segmento US) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2862071 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 190.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 159.4 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sono possibili misurazioni di frequenza temporizzate o con controllo di stato con tempi di gate (tempo in cui avviene la misurazione) da 10 ms ... 10 s.
Le condizioni di conteggio e il comportamento dell'uscita sono selezionabili.
Il generatore di impulsi genera segnali a onda quadra con frequenze da 1 kHz ... 10 kHz in passi da 500 Hz
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen