Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il modulo di conteggio rileva ed elabora rapide sequenze di impulsi provenienti dai sensori. Esso è dotato di un ingresso di conteggio (Source), un ingresso di controllo (Gate) e un’uscita di commutazione liberamente parametrizzabile. L'uscita di commutazione viene impostata in modo indipendente dal morsetto. Ciò consente di raggiungere tempi di reazione rapidi che sono indipendenti dal bus e dal controllore. Il morsetto può essere utilizzato in quattro modi operativi: misurazione frequenza, conteggio eventi, misurazione tempo e generazione impulsi.
IB IL CNT
-
Modulo funzionale Inline
2836337
Modulo di conteggio Inline, senza accessori, 1 ingresso contatore, 1 ingresso controllo, 1 uscita, 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 3 conduttori
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Inline | |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 2 word |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito dell’alimentazione dei sensori |
| Sovraccarico dell’alimentazione sensori |
| Dati di programmazione (LocalbusSlave) | |
| Codice lunghezza (es.) | 02 |
| Codice ID (dec.) | 191 |
| Codice lunghezza (dec.) | 02 |
| Canale dati di processo | 32 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 4 Byte |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 50 mA |
| tip. 40 mA | |
| Potenza assorbita | max. 0,375 W (a UL) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 1 A |
| Alimentazione: | |
| Denominazione | Alimentazione sensore |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (generata dall'alimentazione di segmento US) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Contatore: | |
| Denominazione ingresso | Ingresso contatore per segnali da 24 V |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero ingressi | 1 (solo un ingresso contatore utilizzabile, per segnali 24 V o per segnali 5 V) |
| Funzionamento | Conteggio eventi, conteggio frequenza/tempo |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC (Tensione nominale) |
| 30 V DC (massima) | |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frequenza d'ingresso | max. 100 kHz |
| Corrente d'ingresso | tip. 5 mA |
| Resistenza d'ingresso | ca. 5,7 kΩ |
| Contatore: | |
| Denominazione ingresso | Ingresso contatore per segnali da 5 V |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | A 2 conduttori (schermato), alimentazione da 5 V esterna |
| Numero ingressi | 1 (solo un ingresso contatore utilizzabile, per segnali 24 V o per segnali 5 V) |
| Funzionamento | Conteggio eventi, conteggio frequenza/tempo |
| Tensione d'ingresso | 5 V DC (Tensione nominale) |
| 8 V DC (massima) | |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Frequenza d'ingresso | max. 100 kHz |
| Corrente d'ingresso | tip. 5 mA |
| Resistenza d'ingresso | ca. 1,7 kΩ |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita di commutazione |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 1 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito; sì, con protezione corto circuito (reinserzione automatica) |
| Protezione contro sovraccarico | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC (Tensione nominale) |
| Corrente d'uscita | max. 0,5 A (Corrente nominale) |
| Carico nominale induttivo | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carico nominale lampade | max. 12 W |
| Carico nominale ohmico | max. 12 W (48 Ω) |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Comportamento in caso di sovraccarico ohmico | Riavvio automatico dopo la rimozione del sovraccarico |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Comportamento in caso di sovraccarico delle lampade | Riavvio automatico dopo la rimozione del sovraccarico |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Cortocircuito dell’alimentazione dei sensori |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Sovraccarico dell’alimentazione sensori |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 24,4 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2836337 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI163 |
| GTIN | 4017918160838 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 154 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 116.61 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite