Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per la valutazione dei conduttori freddi secondo DIN 44081 e DIN 44082. Questo morsetto assicura una protezione completa del motore.
IB IL 24 TC
-
Modulo funzionale Inline
2727417
Modulo termistore Inline, senza accessori, tecnica di connessione a 2 conduttori
Dettagli prodotto
| Tipo | modularità |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 41 |
| Codice ID (dec.) | 190 |
| Codice lunghezza (dec.) | 65 |
| Canale dati di processo | 4 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 4 Bit |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 4 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte |
| Potenziali | |
| Potenza assorbita | max. 12 W (con R = 12 Ω, L = 1,2 H/48Ω) |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 60 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 500 mA |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione analogica 24 V (periferia analogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione analogica 24 V (periferia analogica) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Termistore/ tutti gli altri campi | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Termoresistenza |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso per conduttore freddo |
| Numero ingressi | 1 |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Conduttore freddo secondo DIN 44081 e DIN 44082 |
| Tempo di filtro in ingresso | tip. 10 ms |
| Valore nomin. delle sorgenti di corrente | max. 1,2 mA (con < 8 V DC tensione a vuoto) |
| Intervallo di resistenza lineare | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Area di disattivazione, resistenza assorbita) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Campo d'esercizio, resistenza assorbita) | |
| Analogico: | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 1 |
| Circuito di protezione | protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi |
| Segnale d'uscita, corrente | 500 mA (per uscita) |
| Segnale d'uscita, tensione | 24 V DC (US - 1 V) |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | < 2,7 kΩ (Resistenza assorbita con segnale di uscita high) |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Colore | verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | -25 % ... 55 % (nella media il 75%, occasionalmente l’85%) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | -25 % ... 85 % |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2727417 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 65.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65.3 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen