I morsetti Inline con il suffisso "2 MBD" nella denominazione articolo funzionano con una velocità di trasmissione di 2 MBit/s. Questi morsetti sono stati dismessi o non sono più disponibili. Se avete bisogno di questa velocità di trasmissione, contattate il vostro rappresentante locale di Phoenix Contact. Se potete lavorare con una velocità di trasmissione di 500 kBit/s, selezionate in sostituzione la variante corrispondente senza il suffisso "2MBD" nella denominazione articolo. Si noti che all'interno di una stazione Inline è possibile utilizzare solo una velocità di trasmissione standardizzata. Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Questo modulo consente di realizzare un circuito parziale (circuito di segmento) all'interno di un circuito principale. Il modulo non serve per l'alimentazione di tensione. Per questo motivo non vi sono elementi da proteggere dall'inversione di polarità e dalla sovratensione. Questo morsetto è provvisto di un LED per la diagnostica del bus. Esso occupa due bit di dati di ingresso che segnalano lo stato del fusibile elettronico.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2863847
Morsetto di segmentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 24 V DC, velocità di trasmissione 2Mbaud, fusibile elettronico
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione del circuito di segmento mediante un fusibile elettronico con limitazione della corrente di cortocircuito
Indicatore di stato e diagnostica
Realizzazione automatica di un circuito di segmento all'interno del circuito principale