Ricerche recenti
Login
0
Nessun prodotto nel confronto
Prodotti
Gamma prodotti
Trova distributore
Novità
Guida prodotti per la tecnologia di connessione di dispositivi
Tecnologie
Soluzioni personalizzate
Configuratori
Sample service
Conformità del prodotto
Cross Reference Search
Alimentazione, ricarica e protezione
Alimentatori
Converter DC/DC e inverter DC/AC
Filtro per interferenze
Gruppo di continuità (UPS)
Interruttori di protezione
Moduli di ridondanza
Protezione contro la sovratensione
Relè di sicurezza per la protezione di rete
Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica
Automazione
Automazione di edifici
Comunicazione industriale
Controllori PLC e I/O
Edge Computing
HMI e IPC
PLCnext Technology
Smart Service
Software di automazione
Collegamento
Blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature
Cablaggio del sistema per controllori
Cavi e fili
Connettori
Connettori board-to-board
Custodie per l'elettronica
Distributori, adattatori e connettori per cavi
Morsetti componibili
Morsetti e connettori per circuiti stampati
Sistemi modulari di prova
Commutazione, misurazione e monitoraggio
Apparecchiature di sicurezza e sensori
Contattore e relè di potenza
Indicatori di processo e dispositivi da campo
Isolatore galvanico e convertitore di misura
Monitoraggio dell'energia
Motorstarter e dispositivi di commutazione elettronici
Relè e relè allo stato solido
Ripartizione dei segnali I/O
Siglatura, montaggio e installazione
Accessori per quadri elettrici
Connettori a crimpare
Illuminazione industriale e tecnologia di segnalazione
Macchine automatiche
Materiale di siglatura
Puntalini
Scatole di connessione e custodie vuote
Software per la costruzione di quadri elettrici
Soluzioni per postazioni di lavoro
Stampante
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Esempi di applicazione dalla pratica
Accoppiamento settoriale
ELETTROMOBILITÀ
Infrastruttura di ricarica
Panoramica
Veicoli elettrici
ENERGIA
Energia eolica
Energia solare
Generazione di energia convenzionale
Reti a corrente continua nell'industria
Sistemi a batteria
Trasmissione e distribuzione dell'energia
INDUSTRIA DI PROCESSO
Automazione dei processi
Power-to-X
INFRASTRUTTURA
Data Center
Edificio
Ferrovia
PRODUZIONE, ATTREZZATURE E IMPIANTISTICA
Costruzione del quadro elettrico
Digital Factory
Industria automobilistica
Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS, Automated Guided Vehicles)
Ingegneria Meccanica
Installazione elettrica
Produttore del dispositivo
ULTERIORI TEMI
Agricoltura
COMPLETE line
Comunicazione remota industriale
Connessioni dati per reti intelligenti
Power Reliability
Sicurezza funzionale
Sicurezza industriale
Sistema di monitoraggio video
Azienda
Panoramica
Phoenix Contact Svizzera
Gruppo Phoenix Contact
Carriera
La nostra cultura e la nostra attitudine
All Electric Society
Compliance
Sostenibilità
Storia
Fornitori
Eventi & notizie
Panoramica
Eventi & fiere
Notizie
Servizio & Supporto
Panoramica
Cataloghi e brochure
Contattaci
PLCnext Community
Informazioni
Domande frequenti
Informazioni per i produttori di dispositivi
Modifiche e sospensioni di prodotto
Consulta e pianifica
Dati per la progettazione
Soluzioni personalizzate
Dati di progettazione per i componenti di circuiti stampati
Configuratori
Ordina e ricevi
Servizi online
Data Provisioning
Sample service
Installa e impiega
Servizi Soluzioni di marcatura
Product Security Incident Response Team
After Sales Service
Il mio Phoenix Contact
Login / Registrazione
Vantaggi della registrazione
Carrello
I miei ordini
Le mie offerte e miei contratti
I miei elenchi prodotti
Il mio confronto prodotti
Pagina iniziale
Prodotti
EEM-IMP-MA600 - Modulo funzionale
EEM-IMP-MA600
-
Modulo funzionale
2904313
Modulo funzione con due uscite a impulsi per l'EEM-MA600
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
Caratteristiche elettriche
Tensione di isolamento nominale
300 V AC (EN 61010-1)
Separazione galvanica
EN 61010-1 (Separazione sicura)
EN 61010-1 (Separazione sicura)
EN 61010-1 (Isolamento di base)
Tensione di prova
3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali
20 VA
Alimentazione
Tensione di alimentazione
9 V (tramite EEM-MA600)
Dati di uscita
Descrizione dell'uscita
Uscita relè
Numero
2
Max. tensione commutabile
100 V DC
Potenza commutabile
10 VA (0,5 A)
Dati di collegamento
Collegamento
Morsetto a vite a innesto COMBICON
Lunghezza del tratto da spelare
6 mm
Sezione conduttore rigida
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG
20 ... 14
Coppia di serraggio
0,4 Nm ... 0,4 Nm
Interfacce
Dati
Collegamento
morsetto a vite estraibile
Dati
Collegamento
morsetto a vite estraibile
Dimensioni
Larghezza
22,5 mm
Altezza
65 mm
Profondità
48 mm
Indicazioni materiale
Colore
nero (RAL 9005)
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente (esercizio)
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)
≤ 95 %
Contenuto di nebbia salina max.
≤ 2,5 %
Omologazioni
CE
Certificato
Conformità CE
UL, USA / Canada
Siglatura
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
Dati commerciali
Codice articolo
2904313
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
CMMC12
Codice prodotto
CMMC12
GTIN
4046356804257
Peso per pezzo (confezione inclusa)
128 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
128 g
Numero tariffa doganale
90309000
Paese di origine
HU
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto