Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve da un lato per il rilevamento di sequenze rapide di impulsi dei sensori, dall'altro per il rilevamento di posizioni mediante encoder incrementale. Il modulo riunisce due ingressi conteggio per l'elaborazione di impulsi di conteggio rapidi e due ingressi per encoder incrementale per il rilevamento della posizione.
AXL CNT 2/INC 2-ME
-
Modulo funzionale
2688213
Modulo funzionale Axioline, 2 ingressi di conteggio, 2 ingressi per encoder incrementale (modulo elettronico come ricambio per l'articolo 2688093 AXL CNT 2/INC 2)
Dettagli prodotto
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Colore | grigio |
| Bus locale Axioline F | |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 115 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 7 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2, tipo 3 |
| Numero ingressi | 8 (CNT: G1, G2, Dir1, Dir2; INC: Ref1, Ref2, L1, L2) |
| Collegamento | Connessione diretta |
| Tecnica di connessione | a 1 conduttore (opzionale a 2, 3 conduttori) |
| Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | 2,5 mA (ogni canale) |
| Lunghezza linea ammessa al sensore | 30 m |
| Trasduttore | |
| Numero ingressi | 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1; A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2) |
| Denominazione ingresso | Ingresso encoder incrementale |
| Segnali dell'encoder | Encoder simmetrici secondo EIA-422 ed encoder asimmetrici |
| Lunghezza cavo | 30 m |
| Contatore: | |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2, tipo 3 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Numero ingressi | 2 (S1, S2) |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Frequenza d'ingresso | max. 300 kHz (1 canale collegato) |
| max. 100 kHz (più di 1 canale collegato o monitoraggio firmware del segnale Z) | |
| Corrente d'ingresso | 2,5 mA (ogni canale) |
| Risoluzione | 32 Bit |
| Lunghezza cavo consentita | 30 m |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 1 conduttore |
| Numero uscite | 2 (Out1, Out2) |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi delle uscite |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico nominale induttivo | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensione nominale) |
| Carico nominale lampade | max. 12 W (con tensione nominale) |
| Carico nominale ohmico | max. 12 W (48 Ω, con tensione nominale) |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali sì |
| Errore sull'encoder incrementale simmetrico sì |
| Trasduttore | |
| Numero | 2 (UE1, UE2) |
| Tensione di uscita nominale | 5 V DC |
| Range di tensione | 5 V DC ... 5,5 V DC |
| Carico di corrente ammesso | max. 250 mA |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito; Elettronico |
| Numero | 2 (US1, US2) |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range di tensione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Carico di corrente ammesso | tip. 500 mA |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito; Elettronico |
| Numero | max. 2 (A, /A, B, /B, (Z, /Z)) |
| Denominazione | Encoder incrementale simmetrico |
| Tipo di collegamento dei segnali | Connessione Push-in |
| Tensione di alimentazione trasduttore | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Livelli di tensione del segnale | Segnale differenziato (segnale-segnale invertito) minimo ±0,5 V, massimo ±6 V |
| Tensione sincrona massa del segnale | -10 V ... 13,2 V |
| Frequenza d'ingresso | max. 300 kHz (1 canale collegato) |
| max. 100 kHz (più di 1 canale collegato o monitoraggio firmware del segnale Z) | |
| Numero | max. 2 (A, B, (Z)) |
| Denominazione | Encoder incrementale asimmetrico |
| Tipo di collegamento dei segnali | Connessione Push-in |
| Livelli di tensione del segnale | Low ≤ 2,5 V, High ≥ 3,5 V (fino a max. 27 V) |
| Frequenza d'ingresso | max. 300 kHz (1 canale collegato) |
| max. 100 kHz (più di 1 canale collegato o monitoraggio firmware del segnale Z) | |
| Potenziali | |
| Protezione | max. 8 A (Protezione da inversione di polarità fino a 5 A) |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni tensione d'alimentazione; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Protezione contro inversione di polarità tensione alimentazione; diodo parallelo; con protezione esterna 5 A (solo per la messa in servizio) | |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 120 mA |
| tip. 100 mA | |
| Potenziali: Alimentazione della tensione di alimentazione (UI) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC comprese tutte le tolleranze, ripple incluso |
| Corrente assorbita | max. 2,5 A (secondo il tipo di encoder o di sensore utilizzato e del carico sull'uscita digitale) |
| Corrente assorbita | tip. 50,5 mA (Assorbimento di corrente interno; senza circuito interno dei punti di connessione) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / alimentazione 24 V (periferica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2688213 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI263 |
| GTIN | 4046356582193 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 167.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 167.8 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
2 ingressi conteggio
2 ingressi encoder incrementali
Rilevamento encoder incrementale: elaborazioni assi lineari e rotativi
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Indicatore di stato e diagnostica
Contatore: conteggio unico o periodico
Contatore: controllo del conteggio (Source) mediante un ingresso di controllo (Gate)
Regolazione di un'uscita in base a due valori limite
Contatore a 32 bit (positivo o negativo)
Frequenza massima di ingresso: 300 kHz/100 kHz (in base al circuito)
Rilevamento encoder incrementale: rilevamento di segnali digitali da encoder incrementali simmetrici e asimmetrici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen