VIP-2/PT/FLK14/LED
-
Modulo di interfaccia
2904249
Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore maschio per cavo piatto per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 14, con LED
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE Professional |
| Numero di poli | 14 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 1 A |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Segnalazione stato | LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 41,9 mm |
| Altezza | 72,1 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2904249 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2121 |
| Codice prodotto | DK2121 |
| GTIN | 4046356813600 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 111.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 111.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cavi 2295046
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cavi 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cavi 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cavi 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cavi 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cavi 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cavi 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cavi 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cavi 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cavi 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cavi 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cavi 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cavi 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299013
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen