VFC-PT/FLK20/ET200SP
-
Modulo di interfaccia
1278788
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia IDC/FLK per il cablaggio del sistema di Siemens SIMATIC® ET 200SP con siglatura specifica Siemens e connessioni frontali Push-in, numero di poli: 20, larghezza di installazione: 19 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di poli | 20 |
| Numero di canali | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: SIEMENS ET 200SP | |
| Modulo periferico adatto | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Livello di controllo | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 20 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Numero di poli | 20 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 18,9 mm |
| Altezza | 127,2 mm |
| Profondità | 55 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Siglatura | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1278788 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK217S |
| Codice prodotto | DK217S |
| GTIN | 4063151476700 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
FLKM 20-PA-ET200SP - Adattatore frontale 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Cavi 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Cavi 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Cavi 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Cavi 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Cavi 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Cavi 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Cavi 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Cavi 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Cavi 2296537
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Cavi 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Cavi 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Cavi 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Cavi 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Cavi 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Cavi 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Cavi 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Cavi 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Cavi 2305842
I vantaggi
Cablaggio rapido, chiaro e senza errori grazie ai morsetti componibili Push-in con tecnologia di connessione frontale
Riduzione dello spazio necessario nel quadro elettrico di un massimo del 60 % rispetto a soluzioni convenzionali tramite il design innovativo con larghezza di montaggio di 19 mm
Collegamento Plug & Play al livello di Remote IO e di campo con il vasto programma di cablaggio di sistema di Phoenix Contact
Supporto ottimale della periferia decentrale grazie all'elevata flessibilità e alla struttura sottile
Adatto dal punto di vista estetico e tattile ai moderni sistemi Remote IO
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen