VFC-PT/FLK14/PLC
-
Modulo di interfaccia
1278798
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia IDC/FLK per il cablaggio del sistema con connessioni frontali Push-in per 8 canali e morsetti a potenziale meno e più aggiuntivi per collegamento iniziatore a 3 conduttori, numero di poli: 14, larghezza di installazione: 19 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di poli | 14 |
| Numero di canali | 8 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-1500 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
| 6ES7521-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Scheda I/O adatta | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Scheda I/O adatta | 1746 OB 32 |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| Controllore supportato: GE-FANUC RX3i | |
| Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Scheda I/O adatta | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Scheda I/O adatta | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Controllore supportato: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Scheda I/O adatta | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Controllore supportato: SIEMENS ET 200SP | |
| Modulo periferico adatto | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| Livello di controllo | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 14 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Numero di poli | 28 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 18,9 mm |
| Altezza | 127,2 mm |
| Profondità | 55 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Siglatura | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1278798 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2171 |
| Codice prodotto | DK2171 |
| GTIN | 4063151475550 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 81 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FLKM 20-PA-ET200SP - Adattatore frontale 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Cavi 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cavi 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cavi 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cavi 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cavi 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cavi 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cavi 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cavi 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cavi 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cavi 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cavi 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cavi 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cavi 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cavi 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cavi 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cavi 2302447
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Cavi 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Cavi 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Cavi 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Cavi 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Cavi 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Cavi 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Cavi 2304487
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cavi 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cavi 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cavi 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cavi 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cavi 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cavi 1369909
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Cavi 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Cavi 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Cavi 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Cavi 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Cavi 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Cavi 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Cavi 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Cavi 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Cavi 2305787
I vantaggi
Cablaggio rapido, chiaro e senza errori grazie ai morsetti componibili Push-in con tecnologia di connessione frontale
Riduzione dello spazio necessario nel quadro elettrico di un massimo del 60 % rispetto a soluzioni convenzionali tramite il design innovativo con larghezza di montaggio di 19 mm
Collegamento Plug & Play al livello di Remote IO e di campo con il vasto programma di cablaggio di sistema di Phoenix Contact
Supporto ottimale della periferia decentrale grazie all'elevata flessibilità e alla struttura sottile
Adatto dal punto di vista estetico e tattile ai moderni sistemi Remote IO
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen