UMK- EC56/32-XOR
-
Modulo di interfaccia
2975858
Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore ELCO 1x 32-poli (Connettore maschio, tipo 8016, destro)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di poli | 32 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione d'esercizio max. ammissibile | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. corrente consentita | 2 A (per conduttore) |
| Max. corrente cumulativa consentita | 64 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 85 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore ELCO |
| Codifica | 1-1 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 32 |
| Nota | Connettore maschio, tipo 8016, destro |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 101,5 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 58,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'impiego di una tensione SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) non è necessaria una protezione da contatto aggiuntiva. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN) viene mantenuto almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento elevati (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2975858 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2186 |
| Codice prodotto | DK2186 |
| GTIN | 4017918089177 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 211.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 211.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.