UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R
-
Modulo di interfaccia
2900114
Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite 25-poli, collegamento 2: Connettore ELCO 1x 25-poli (Connettore maschio tipo 8016 (modo di protezione EEx i) destro)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Numero di poli | 25 |
Tensione nominale UN | max. 30 V DC (Tensione max. tra due circuiti di corrente a sicurezza intrinseca: 60 V DC) |
Max. amperaggio per segnale | 500 mA |
Livello di campo | |
Attacco a norma | IEC / EN |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Filettatura | M2,5 |
Numero di poli | 25 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore ELCO |
Codifica | 1-1 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 25 |
Nota | Connettore maschio tipo 8016 (modo di protezione EEx i) destro |
Indicazione di stato disponibile | no |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 77 mm |
Altezza | 112,5 mm |
Profondità | 52,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60079-11 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per separare i circuiti elettrici a sicurezza intrinseca/non a sicurezza intrinseca, tra i punti di connessione è necessario rispettare una distanza di almeno 50 mm, ad esempio con piastre di separazione o con un interspazio. |
Posizione d'installazione | a scelta |
Nota per il montaggio | i perni di codifica dei connettori ELCO vengono forniti dalla fabbrica con codifica in posizione 6. È possibile una ricodifica dei codoli senza dover smontare la custodia del modulo. |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2900114 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK2186 |
Codice prodotto | DK2186 |
GTIN | 4046356472241 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 265.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 265.7 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen