UM-RJ45/RJ11/MKDS
-
Modulo di interfaccia
2306197
Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e due connettori femmina RJ45, per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione nominale UN | < 50 V AC/DC |
Max. amperaggio per segnale | 1 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 63 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Connessione RJ45 | |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di poli | 8 |
Attacco COMBICON | |
Collegamento | Connessione a vite |
Numero di poli | 4 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 23 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 52 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Posizione elevata | max. 2000 m |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2306197 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 30 Pezzi |
Codice vendita | DK2A83 |
Codice prodotto | DK2A83 |
GTIN | 4017918961695 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 47.76 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 34.642 g |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen