Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Codice articolo
2965868
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice prodotto
DK2AZZ
GTIN
4017918921798
Peso per pezzo (confezione inclusa)
444.44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
444.44 g
Paese di origine
Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%