UM 45-FLK50/FRONT/Q
-
Modulo di interfaccia
2959557
VARIOFACE SLIM-LINE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 50
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 50 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione d'esercizio max. ammissibile | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. amperaggio per segnale | 1 A (Il valore è riferito alla presenza di tutti i segnali contemporaneamente.) |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 190,8 mm |
| Profondità | 50,19 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -10 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2959557 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK21A1 |
| Codice prodotto | DK21A1 |
| GTIN | 4017918086206 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 323.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 262.64 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cavi 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cavi 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cavi 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cavi 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Cavi 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Cavi 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Cavi 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Cavi 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Cavi 2314257
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen