FLKM-D37 SUB/S/LA/16A/S880 - Modulo di interfaccia
2282460
Modulo di interfaccia
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Modulo di interfaccia
Nota per il funzionamento
Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Codice articolo
2282460
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice prodotto
DK218S
GTIN
4017918055264
Peso per pezzo (confezione inclusa)
210.9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
210.9 g
Paese di origine
DE
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%