Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Codice articolo
2293365
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice prodotto
DK2AZZ
GTIN
4017918241964
Peso per pezzo (confezione inclusa)
345.5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
275.83 g
Paese di origine
DE
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%