FLKM 34/ZFKDS
-
Modulo di interfaccia
2302939
Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore per cavo piatto, n. poli 34
Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore per cavo piatto, n. poli 34
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di poli | 34 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione d'esercizio max. ammissibile | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. amperaggio per segnale | 1 A |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 34 |
| Passo | 2,54 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 52,34 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2302939 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2181 |
| Codice prodotto | DK2181 |
| GTIN | 4017918941444 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 163 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.75 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |