FLKM 10-DIO/TP(2,4X0,8)L/SO361 - Modulo di interfaccia
2291477
Modulo di interfaccia
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento
Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Codice articolo
2291477
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice prodotto
DK2AZZ
GTIN
4017918366957
Peso per pezzo (confezione inclusa)
132.8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
132.8 g
Paese di origine
DE
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%