FLK-D37 SUB/B
-
Modulo di interfaccia
2283663
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7.5, o NS 32, n. poli 37 (presa di prova separata per ogni canale)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Numero di poli | 37 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 125 V AC |
| Max. amperaggio per segnale | 2,5 A |
| Corrente cumulativa massima di tutti i segnali | 55 A |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Nota | Connettore femmina di prova a parte per ciascun canale |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Numero di poli | 37 |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 96 mm |
| Altezza | 51,6 mm |
| Profondità | 51,2 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | poliammide 6 verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2283663 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | DK2182 |
| GTIN | 4017918055608 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 162.99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 146.838 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Cavi 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Cavi 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cavi 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cavi 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cavi 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cavi 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cavi 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cavi 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cavi 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cavi 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cavi 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Cavi 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Cavi 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Cavi 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Cavi 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Cavi 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Cavi 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Cavi 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Cavi 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Cavi 2900912
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen