DFLK 40/FKCT
-
Modulo di interfaccia
2903042
Il modulo passaparete VARIOFACE realizza un collegamento 1:1 tra connessione a molla Push-in e un connettore maschio IDC/FLK (2,54 mm, n. poli 40).
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Numero di poli | 40 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | < 50 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. amperaggio per segnale | 1 A |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (Isolamento funzionale) |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 40 |
| Passo | 2,54 mm |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Altezza | 128,4 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2903042 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK21C1 |
| Codice prodotto | DK21C1 |
| GTIN | 4046356709590 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 151.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 151.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2288985
-
FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2288998
-
FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2289007
-
FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2289010
-
FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2289023
-
FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2289036
-
FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2289052
-
FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2299589
-
FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299592
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen