Un sistema ridondante sicuro risulta dal collegamento in parallelo di due alimentatori disaccoppiati. Per una maggiore disponibilità dell'impianto STEP DIODE offre la soluzione adatta: disaccoppiamento con diodo.
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
Modulo di ridondanza
2868606
N. ELDAS®:
960903198
N. ELDAS®:
960903198
Modulo di ridondanza, 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento DC | |
| Intervallo tensione in entrata | 5 V DC ... 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Protezione contro inversione polarità | sì, < 60 V |
| Corrente di ingresso nominale (IN) | 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | Diodo transil |
| Tensione dissipata ingresso/uscita | 0,5 V |
| Efficienza | > 97 % |
| > 97 % | |
| Tensione di uscita nominale | UIn - 0,5 V |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A (Aumento di potenza) |
| 5 A (Ridondanza) | |
| Declassamento | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 2,5 W (IOUT = 5 A) |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6,5 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6,5 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tensione di isolamento ingresso, uscita/custodia | 500 V DC |
| Tipo di prodotto | Modulo di ridondanza |
| Famiglia di prodotti | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 25822000 h (40 °C) |
| LED | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 18 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Unità modulare | 1 UM |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale custodia | Plastica |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | IEC 62368-1 (SELV) |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 4 kV (Grado severità collaudo 2) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 2 GHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) | |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 150 kHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2868606 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMRS43 |
| Codice prodotto | CMRS43 |
| GTIN | 4046356583923 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 83d3989b-8932-4a01-aaab-681c004ef87f |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.625 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Risparmio energetico
Design robusto
Monitoraggio permanente della ridondanza
Ridondanza completa fino all'utenza
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen