QUINT-DIODE/48DC/40
-
Modulo di ridondanza, verniciatura di protezione
2866585
Modulo a diodo di ridondanza QUINT DIODE/48DC/40
Dettagli prodotto
| Funzionamento DC | |
| Tensione d'ingresso | 48 V DC (UN) |
| < 60 V DC (Umax) | |
| Range tensione d'ingresso | 10 V DC ... 60 V DC |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 10 V DC ... 60 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Protezione contro inversione polarità | sì, < 120 V |
| Corrente di ingresso nominale (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Corrente max Imax | 2x 19 A (6 mm² a 40 ℃) |
| 1x 39 A (6 mm² a 40 ℃) | |
| 2x 16 A (6 mm² a 60 ℃) | |
| 1x 32 A (6 mm² a 60 ℃) | |
| 2x 27 A (10 mm² a 40 ℃) | |
| 1x 54 A (10 mm² a 40 ℃) | |
| 2x 21 A (10 mm² a 60 ℃) | |
| 1x 43 A (10 mm² a 60 ℃) | |
| 2x 30 A (16 mm² a 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² a 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² a 60 ℃) | |
| 1x 48 A (16 mm² a 60 ℃) | |
| Corrente di ingresso nominale (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Corrente max Imax | 2x 17 A (6 mm² con 40 °C per aree Ex: Class I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; T4) |
| 1x 35 A (6 mm² con 40 °C per aree Ex: Class I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 2x 14 A (6 mm² con 60 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 1x 28 A (6 mm² con 60 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 2x 24 A (10 mm² con 40 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2; gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 1x 49 A (10 mm² con 40 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2; gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 2x 19 A (10 mm² con 60 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2; gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 1x 39 A (10 mm² con 60 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2; gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 2x 27 A (16 mm² con 40 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 1x 54 A (16 mm² con 40 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 2x 22 A (16 mm² con 60 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; T4) | |
| 1x 44 A (16 mm² con 60 ℃ per aree Ex: Class I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; T4) | |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | Diodo transil |
| Tensione dissipata ingresso/uscita | ca. 0,7 V |
| Efficienza | > 97 % |
| Tensione di uscita nominale | 47,3 V DC (Caduta di tensione ingresso/uscita 48 V ... 0,7 V 0,7 V) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 40 A |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 28 W |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 10 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia min. | 1,2 Nm |
| Coppia max. | 1,5 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 10 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia min. | 1,2 Nm |
| Coppia max. | 1,5 Nm |
| Tensione di isolamento uscita/PE | 1 kV |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 1 kV |
| Tipo di prodotto | Modulo di ridondanza |
| Famiglia di prodotti | QUINT DIODE |
| LED | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 62 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Profondità | 102 mm |
| Unità modulare | 3,4 TE |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 5 mm / 5 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 20 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale e verticale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale della custodia | AlMg (calotta), GD-ZnAlCu (corpo di raffreddamento) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating, -25 ... 60°C) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 30g, 18 ms a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 3 Hz ... 15 Hz, a norma ± 2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz, 2,3g a norma IEC 60068-2-6 |
| Temp Code | T4 (70 °C) |
| Dichiarazione di conformità a norma EN 60079-15 | II 3 G Ex nA II T4 X |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Conformità/Omologazioni | |
| ATEX | II 3 G Ex nA II T4 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Codice articolo | 2866585 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMRP44 |
| Codice prodotto | CMRP44 |
| GTIN | 4046356494458 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 679 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 679 g |
| Numero tariffa doganale | 85049000 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen