UM-FLK10/AO/FU/ROC800 - Modulo passivo
2905937

Modulo VARIOFACE per l'impiego con schede di controllo ROC800 con uscita analogica. UL Recognized, Classe I, Div. 2.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Connessioni a vite con tre livelli per il cablaggio di campo
Fusibile a innesto per ciascun canale, tipo TE5, 200 mA
Connessione FLK10 sul lato comando
Commutazione integrata di una resistenza da 250 Ω per applicazioni corrente-tensione
Custodia UM-PRO con messa a terra
Indicatore dei fusibili bruciati per ciascun canale
Prova di continuità eseguita