UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
-
Modulo attivo
2906944
Modulo relè a 16 canali per moduli d'ingresso Honeywell C300. Il modulo viene gestito sul lato controllore mediante D-SUB da 37 poli oppure FLK da 50 poli. Sul lato campo è disponibile una connessione a vite con sezionatore a coltello. Larghezza modulo: 343 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Numero di canali | 16 |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Scheda I/O adatta | TDIL01 (non-redundant) |
TDIL11 (redundant) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
Range tensione d'ingresso | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 6,5 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 7 ms |
Circuito di protezione | Fusibile |
Diodo di smorzamento | |
Prot. contro inversione polarità | |
Indicazione di stato/canale | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | lega Ag, doratura a spessore |
Max. tensione commutabile | 36 V DC |
Min. tensione commutabile | 100 mV (12 V DC con rivestimento dorato danneggiato) |
Corrente permanente limite | 50 mA (500 mA con rivestimento dorato danneggiato) |
Min. corrente | 1 mA (10 mA con rivestimento dorato danneggiato) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 1,2 W (con 24 V DC) |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 37 |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 50 |
Passo | 2,54 mm |
Livello di campo | |
Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Larghezza | 343,5 mm |
Altezza | 125,5 mm |
Profondità | 65,5 mm |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -15 °C ... 50 °C |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2906944 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK219H |
Codice prodotto | DK219H |
GTIN | 4055626141442 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’093.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’093.6 g |
Numero tariffa doganale | 85371000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9f8a7a02-2c26-423f-af4f-55765687a227 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen