UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/SI/Z
-
Modulo attivo
2900190
Modulo relè a 16 canali per moduli di uscita Honeywell C300. Il modulo viene gestito sul lato controllore mediante D-SUB da 37 poli oppure FLK da 50 poli. Sul lato campo è disponibile una connessione a vite con sezionatore a coltello. Larghezza modulo: 227 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 16 |
| Vita meccanica | ca. 3x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Scheda I/O adatta | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 16,7 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 7 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 3 ms |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 12 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 2,2 A (50 °C) |
| Min. corrente | 10 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 91 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore per cavo piatto, secondo IEC 60603-13 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Larghezza | 240 mm |
| Altezza | 127,5 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Norme/Disposizioni | EN 61010-2-201 |
| Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| Norme/Disposizioni | EN 61010-2-201 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
| Nota per il funzionamento | Per l'impiego di una tensione SELV/PELV (≤ 30 V AC o 60 V DC) non è necessaria alcuna protezione da contatto aggiuntiva. |
| Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori esterni. La somma delle tensioni di commutazione utilizzate per le uscite vicine non deve superare il valore della tensione nominale di isolamento |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN) viene mantenuto sul lato uscita almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento elevati (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2900190 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK219H |
| Codice prodotto | DK219H |
| GTIN | 4046356495998 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 865.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 865 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4f69cf2d-01a5-4ba2-ba48-7fcfda514857 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen