UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C - Modulo di interfaccia
2906185

Modulo VARIOFACE previsto per l'impiego con schede digitali a 16 canali Honeywell Experion C300:

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Questi moduli VARIOFACE sono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali
Custodia UM-PRO
Montaggio su guida DIN
Indicazione LED per fusibile guasto
Rivestimento conforme per circuiti stampati
Abilitazione con punti di prova per ogni canale
Fusibile da 1 A a innesto per ogni canale