UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/L C
-
Modulo di interfaccia
2906188
Modulo a 16 canali per schede di uscita analogiche Honeywell C300 con separazione, punti di prova, fusibili 500 mA inseriti e indicatore di stato dei fusibili.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di poli | 37 |
| Numero di canali | 16 |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 500 mA (Protezione limitata) |
| Corrente cumulativa alimentazione di tensione massima | 4 A (mediante D-SUB) |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Scheda I/O adatta | TAOX01 (non-redundant) |
| TAOX11 (redundant) | |
| TAOX51 (non-redundant) | |
| TAOX61 (redundant) | |
| TAON01 (non-redundant) | |
| TAON11 (redundant) | |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Scheda I/O adatta | 8X-TAOXA1 |
| 8X-TAOXB1 | |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M 3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | sì, in caso di guasto del fusibile |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 104 mm |
| Altezza | 142,3 mm |
| Profondità | 79 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 75 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Note generali | Cavo standard o senza alogeni |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2906188 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2B8H |
| Codice prodotto | DK2B8H |
| GTIN | 4055626080680 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 367.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 350 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e4dcccf9-7cc8-4302-b03d-018c54d67488 |
Prodotti compatibili
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cavi 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cavi 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cavi 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cavi 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cavi 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cavi 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cavi 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cavi 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cavi 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cavi 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cavi 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cavi 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cavi 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cavi 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cavi 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cavi 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cavi 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cavi 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cavi 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cavi 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cavi 1075563
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Set di fusibili 2905276
I vantaggi
Questi moduli VARIOFACE sono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali
Abilitazione con punti di prova per ogni canale
Rivestimento conforme per circuiti stampati
Indicazione LED per fusibile guasto
Montaggio su guida, compreso piedino di messa a terra
Connessione schermata per ogni canale
Fusibile da 500 mA a innesto per ogni canale
Custodia UM-PRO
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen