UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/R - Modulo di interfaccia
2905134

Modulo VARIOFACE previsto per l'impiego con schede analogiche di ingresso a 16 canali Honeywell Experion C300. I canali 13...16 presentano ingressi diversi.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Questi moduli VARIOFACE sono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali
Custodia UM-PRO
Montaggio su guida, compreso piedino di messa a terra
Indicazione LED per fusibile guasto
Connessione schermata per ogni canale
Abilitazione con punti di prova per ogni canale
Fusibile da 500 mA a innesto per ogni canale