UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/L C - Modulo di interfaccia
2906181

Modulo VARIOFACE previsto per l'impiego con schede analogiche di ingresso a 16 canali Honeywell Experion C300. Canali da 1 a 16 con ingressi differenziali.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Questi moduli VARIOFACE sono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali
Custodia UM-PRO
Montaggio su guida, compreso piedino di messa a terra
Indicazione LED per fusibile guasto
Connessione schermata per ogni canale
Abilitazione per canale con prese di prova
Fusibile da 500 mA a innesto per ogni canale
Rivestimento conforme per circuiti stampati