UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IMC - Modulo attivo
2906194

Modulo VARIOFACE con 16 canali per l'utilizzo con Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, versione lato destro, 3 A, 120 V, verniciatura protettiva, inter-marshalling

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Custodia UM-PRO
Montaggio su guida, compreso piedino di messa a terra
Fusibile da 3A a innesto per ogni canale
Circuito stampato verniciato in modo conforme
Configurazione per ogni canale per contatti di chiusura e apertura
Concepito per il montaggio sul lato destro del quadro
Indicatore LED per fusibile fulminato
Possibilità di selezione inter-marshalling per canale o alimentazione di tensione esterna (mediante interruttore a leva)