UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/L - Modulo attivo
2905655

Modulo VARIOFACE con 16 canali per l'utilizzo con Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, versione lato sinistro, 3 A, 120 V

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Custodia UM-PRO
Montaggio su guida, compreso piedino di messa a terra
Fusibile da 3A a innesto per ogni canale
Configurazione per ogni canale per contatti di chiusura e apertura
Concepito per il montaggio sul lato sinistro dell'armadio
Indicatore LED per fusibile fulminato