UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
-
Modulo attivo
2906912
Il modulo VARIOFACE a 16 canali aumenta le possibilità d'impiego di Experion LX Digital Input IOTA Honeywell grazie al supporto di segnali di ingresso digitali (240 V AC) con sistemi Experion LX (24 V DC)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 16 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
| Con equipaggiamento | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Scheda I/O adatta | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 240 V AC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 3 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 7 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 15 ms |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto in chiusura (contatto doppio) |
| Materiale dei contatti | AgNi, 5 µm dorato |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 100 mV |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Min. corrente | 1 mA |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 184 mm |
| Altezza | 142,3 mm |
| Profondità | 65,2 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | < 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | < 90 % |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2906912 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2B92 |
| Codice prodotto | DK2B92 |
| GTIN | 4055626163482 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 630 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 600 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ea43215e-a9e6-450a-8cf6-aa0291dfe7ee |
Prodotti compatibili
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cavi 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cavi 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cavi 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cavi 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cavi 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cavi 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cavi 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cavi 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cavi 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cavi 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cavi 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cavi 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cavi 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cavi 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cavi 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cavi 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cavi 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cavi 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cavi 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cavi 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cavi 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Relè singolo 2961134
I vantaggi
Custodia UM-PRO
Montaggio su guida, compreso piedino di messa a terra
Visualizzazione (LED) dell'intensità di segnale per ciascun canale
Consente la separazione tra dispositivi di campo a 240 V e controllore a 24 V
Relè a innesto con contatto in chiusura per ciascun canale
Concepito per il montaggio sul lato destro del quadro
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen