EAC
ID omologazione: RU*DE*08.B.01841/19CSA
ID omologazione: LR 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1,2 A | |||
Modulo di uscita VARIOFACE, 32 canali per moduli di uscita Yokogawa ADV551, ADV561.
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 32 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| isolamento | Separazione sicura, isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Scheda I/O adatta | ADV551 |
| ADV561 | |
| Controllore supportato: YOKOGAWA STARDOM | |
| Scheda I/O adatta | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC ±10 % |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 9 mA (K1 – K32) |
| Tempo di eccitazione tipica | 5 ms (K1 – K32) |
| 5 ms (K33) | |
| Tempo di diseccitazione tipico | 7 ms (K1 – K32) |
| 5 ms (K33) | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 12 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 2,8 A (tenere conto del derating) |
| Min. corrente | 10 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 67 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 700 VA (250 V AC) | |
| Fusibile d'uscita | 4 A (ogni canale) |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
| Numero collegamenti | 1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Nota | Cavo di sistema utilizzabile: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 419,5 mm |
| Altezza | 127,5 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Norme/Disposizioni | EN 61010-2-201 |
| Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
| Norme/Disposizioni | EN 61010-2-201 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Considerare la potenza di commutazione massima del relè utilizzato |
| Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
| Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori esterni. La somma delle tensioni di commutazione utilizzate per le uscite vicine non deve superare il valore della tensione nominale di isolamento |
| Nota per il funzionamento | I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure adeguate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN). |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2968564 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK219N |
| Codice prodotto | DK219N |
| GTIN | 4046356458634 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’459 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’459 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1,2 A | |||
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 57a66da0-cb20-41b7-89ee-65cfdeb91614 |