UM-2KS50/32IM/SI/BFI/YCS
-
Modulo passivo
2908402
Modulo d'ingresso a 32 canali, 24 V DC, con connessione a vite e sistema di connessione ridondante a 50 poli, fusibile in ogni circuito d'ingresso, per Yokogawa ADV151 e ADV161
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 26,4 V DC | |
| Max. amperaggio per segnale | 250 mA (tenere conto del derating) |
| Corrente cumulativa massima di tutti i segnali | 2 A (tenere conto del derating) |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V DC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Controllore supportato: YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Scheda I/O adatta | ADV151 |
| ADV161 | |
| NFDV151 | |
| NFDV161 | |
| K1 (allarme) | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto doppio |
| Materiale dei contatti | AgNi, 5 µm dorato |
| Max. tensione commutabile | < 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Corrente permanente limite | 1 A |
| Min. corrente | 1 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 5 mm |
| Filettatura | M2 |
| Numero collegamenti | 32 |
| Numero di poli | 2 |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1 mm² (senza capocorda) |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Coppia di serraggio | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Segnalazione stato | LED (rosso) |
| Indicazione di stato disponibile | sì, in caso di guasto del fusibile |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 135 mm |
| Altezza | 127,79 mm |
| Profondità | 61,82 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
| Nota per il funzionamento | Per l'impiego di una tensione SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) non è necessaria una protezione da contatto aggiuntiva. |
| Nota per il funzionamento | Verso i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN) viene mantenuto sul lato uscita almeno un isolamento funzionale. Se l'applicazione ha requisiti di isolamento elevati (isolamento di base o rinforzato), realizzare tali condizioni con misure idonee (ad es. piastre di separazione). |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2908402 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK218N |
| Codice prodotto | DK218N |
| GTIN | 4055626296890 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 396 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 396 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6373d25f-4371-4748-82cf-b031bc6f8636 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen